Code
Live Chat
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
550 M10/M12 PU - Swivel castor
Bill of material
550 M10 75 PU
ORDERNO
Article-number
550 M10 75 PU
WDAB
Wheel-Ø A x width B
75x18+18 mm
LC
Load capacity
70 kg
H
Overall height H
90 mm
TH
Thread
M10x15 mm
SR
Swivel radius
60.5 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси